Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPBD-SUSSP1-M4-15 |
CSPBD-SUSSP2-M4-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.98 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Collier trempé] Couleur de l'état de livraison | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Boîte / paquet | ||
49.98 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4 | 15 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Collier trempé] Couleur de l'état de livraison (foncé) | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Tête bombée | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Unité de vente
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles