Vis à tête plate ronde cruciforme, JIS ancienne version【1-1,600 pièces par conditionnement】

Vis à tête plate ronde cruciforme, JIS ancienne version
  • Remise sur volume
In the old JIS standard products and the new JIS standard products, pitch differs depending on the size.
Please confirm before purchase.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPRDJ-BR-M4-16
CSPRDJ-BR-M4-50
CSPRDJ-BR-M5-20
CSPRDJ-BR-M5-35
CSPRDJ-BRH-M3-12
CSPRDJ-BRH-M3-16
CSPRDJ-BRH-M3-25
CSPRDJ-BRH-M4-12
CSPRDJ-BRH-M4-16
CSPRDJ-BRH-M4-25
CSPRDJ-BRH-M4-30
CSPRDJ-BRH-M4-40
CSPRDJ-BRH-M4-50
CSPRDJ-BRH-M5-12
CSPRDJ-BRH-M5-16
CSPRDJ-BRH-M5-20
CSPRDJ-BRH-M5-25
CSPRDJ-BRH-M5-35
CSPRDJ-BRH-M5-40
CSPRDJ-BRH-M5-50
CSPRDJ-STU-M4-10
CSPRDJ-STU-M4-25
CSPRDJ-STU-M5-25
CSPRDJ-SUS-M4-12
CSPRDJ-SUS-M4-16
CSPRDJ-SUS-M5-12
CSPRDJ-SUS-M5-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

0.19 €

1 Disponible 6 jours 10416[Laiton] Laiton[Non fourni] N/A0.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

70.03 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10450[Laiton] Laiton[Non fourni] N/A0.75Boîte / paquet

56.13 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10520[Laiton] Laiton[Non fourni] N/A0.9Boîte / paquet

43.30 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10535[Laiton] Laiton[Non fourni] N/A0.9Boîte / paquet

212.83 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10312[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.6Boîte / paquet

168.93 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10316[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.6Boîte / paquet

204.45 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10325[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.6Boîte / paquet

168.14 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10412[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.75Boîte / paquet

102.71 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.75Boîte / paquet

136.34 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10425[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.75Boîte / paquet

91.02 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10430[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.75Boîte / paquet

71.12 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10440[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.75Boîte / paquet

85.98 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10450[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.75Boîte / paquet

155.60 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10512[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

167.70 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10516[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

155.71 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10520[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

126.60 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10525[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

95.49 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10535[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

81.50 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10540[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

85.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10550[Laiton] Laiton[Placage au chrome] Placage au chrome0.9Boîte / paquet

45.69 €

1,600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -410[Acier] SWCH équivalent[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.75Boîte / paquet

39.23 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -425[Acier] SWCH équivalent[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.75Boîte / paquet

62.34 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -525[Acier] SWCH équivalent[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.9Boîte / paquet

0.36 €

1 Disponible 6 jours 10412[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.40 €

1 Disponible 6 jours 10416[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.19 €

1 Disponible 6 jours 10512[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.34 €

1 Disponible 6 jours 10530[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A0.9Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique