Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 45 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 55 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 60 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 70 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 80 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
8.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
6.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
7.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
8.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 45 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
8.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
273.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 12 | 60 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
9.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 70 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
12.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 80 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
14.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 1.75 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
291.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 2 | - | - | Boîte / paquet | ||
291.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 2 | - | - | Boîte / paquet | ||
16.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4404 équiv. | [Non fourni] N/A | 2 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
234.04 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 25 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 0.7 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 8 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 10 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 12 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 16 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 25 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 30 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 35 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 40 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 50 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 15 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 16 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 20 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 25 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 30 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 35 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 40 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 45 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 50 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.25 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 16 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 20 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 25 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 30 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
2.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 35 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 40 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 45 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 50 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 55 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 60 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 65 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 70 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
5.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 75 | [Laiton] Laiton | [Non fourni] N/A | 1.5 | - | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Forme du trou de montage | Tête plate | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Unité de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles