Rondelles élastiques n° 2【1-10,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques n° 2
  • Remise sur volume
A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened. No. 2 is the most widely available type of spring washer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSP2-ST3W-M56

Référence pièce
WSP2-ST3W-M56
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

18.61 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent5756-10Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques n° 2, le numéro d'article est le suivant: WSP2-ST3W-M56.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP2-ST3W-M56.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSP2-310S-M6
WSP2-310S-M8
WSP2-316L-M14
WSP2-ST3W-M6
WSP2-ST3W-M7
WSP2-ST3W-M8
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

2.16 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A6.16-1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)[Non fourni] N/A

2.25 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A8.28-2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)[Non fourni] N/A

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A14.414-3.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/A

0.15 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent6.16-1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

46.48 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent7.17-1.6Boîte / paquet[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

0.17 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent8.28-2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Assistance technique