Rondelles élastiques n° 2【1-10,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques n° 2
  • Remise sur volume
A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened. No. 2 is the most widely available type of spring washer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSP2-ST3B-M8
WSP2-ST3W-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierChrome trivalent8.28-2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent noir

0.17 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent8.28-2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Assistance technique