Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSP2-STCNW-M20
Référence pièce
|
---|
WSP2-STCNW-M20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.28 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 20.2 | 20 | - | 5.1 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Placage chromé blanc |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques n° 2, le numéro d'article est le suivant: WSP2-STCNW-M20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP2-STCNW-M20.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSP2-310S-M6 |
WSP2-310S-M8 |
WSP2-316L-M14 |
WSP2-STCNW-M3 |
WSP2-STCNW-M4 |
WSP2-STCNW-M5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
2.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.2 | 8 | - | 2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 14.4 | 14 | - | 3.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
39.06 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 3.1 | 3 | - | 0.7 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Placage chromé blanc | ||
21.13 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 4.2 | 4 | - | 1 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Placage chromé blanc | ||
13.21 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Chrome trivalent] Placage chromé blanc |