Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSP2R-ST-M12
Référence pièce
|
---|
WSP2R-ST-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 12.2 | 12 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques n° 2, revêtement inversé, le numéro d'article est le suivant: WSP2R-ST-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP2R-ST-M12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSP2R-ST-M10 |
WSP2R-ST-M14 |
WSP2R-ST-M16 |
WSP2R-ST-M18 |
WSP2R-ST-M20 |
WSP2R-ST-M22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 10.2 | 10 | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | ||
0.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | - | 14 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | ||
0.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 16.2 | 16 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | ||
1.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | - | 18 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | ||
2.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 20.2 | 20 | 5.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | ||
119.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 22.5 | 22 | 5.6 | Boîte / paquet | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile |