Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSP2R-SUS-M16
Référence pièce
|
---|
WSP2R-SUS-M16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 16.2 | 16 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques n° 2, revêtement inversé, le numéro d'article est le suivant: WSP2R-SUS-M16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP2R-SUS-M16.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSP2R-ST-M16 |
WSP2R-ST-M18 |
WSP2R-ST-M20 |
WSP2R-SUS-M18 |
WSP2R-SUS-M20 |
WSP2R-SUS-M22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 16.2 | 16 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
1.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | - | 18 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
2.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 20.2 | 20 | 5.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
3.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | - | 18 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
4.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 20.2 | 20 | 5.1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
8.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 22.5 | 22 | 5.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |