Rondelles élastiques n° 2, revêtement inversé【1-2,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelles élastiques n° 2, revêtement inversé
  • Remise sur volume
Spring washer for left screws. A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSP2R-SUS-M16

Référence pièce
WSP2R-SUS-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

1.99 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A16.2164Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Type, rondelles élastiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques n° 2, revêtement inversé, le numéro d'article est le suivant: WSP2R-SUS-M16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP2R-SUS-M16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSP2R-ST-M16
WSP2R-ST-M18
WSP2R-ST-M20
WSP2R-SUS-M18
WSP2R-SUS-M20
WSP2R-SUS-M22
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

0.42 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile16.2164Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] Textile

1.04 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile-18-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] Textile

2.29 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile20.2205.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B-[Non fourni] Textile

3.42 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A-18-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

4.26 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A20.2205.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

8.61 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A22.5225.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

Assistance technique