Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSP3-ST-M18
Référence pièce
|
---|
WSP3-ST-M18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 18.2 | 18 | 5.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Type, rondelles élastiques | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles élastiques n° 3 pour les charges lourdes, le numéro d'article est le suivant: WSP3-ST-M18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP3-ST-M18.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSP3-ST-M12 |
WSP3-ST-M14 |
WSP3-ST-M16 |
WSP3-ST-M20 |
WSP3-ST-M22 |
WSP3-ST-M24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 12.2 | 12 | 3.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
1.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 14.2 | 14 | 4.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
0.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 16.2 | 16 | 4.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
0.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 20.2 | 20 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
1.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 22.5 | 22 | 6.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile | |
1.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 24.5 | 24 | 7.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [JIS-SWRH équiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fourni] Textile |