Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WDS2H-SUS-M6
Référence pièce
|
---|
WDS2H-SUS-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | 1.2 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 10.5 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
---|---|---|---|---|---|
Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles à ressort de disque JIS B 1251 Classe 2 pour capuchons, charges lourdes, le numéro d'article est le suivant: WDS2H-SUS-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WDS2H-SUS-M6.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WDS2H-ST-M14 |
WDS2H-ST-M16 |
WDS2H-ST-M18 |
WDS2H-ST-M20 |
WDS2H-ST-M22 |
WDS2H-SUS-M8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 15 | 14 | 2.2 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 22 | |
0.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 25 | |
1.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 19 | 18 | 3 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 28 | |
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 31 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 23 | 22 | 4 | [EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | - | [Non fourni] Textile | 34 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.4 | 8 | 1.4 | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 13.5 |