Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WTPC-STCB-M22 |
WTPC-STCG-M22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type (application) | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | - | Rondelle plate | [Acier] Acier | Placage chromé | 24 | 22 | 6 | Boîte / paquet | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Placage chrome] Chrome noir | ||
74.21 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | - | Rondelle plate | [Acier] Acier | Placage chromé | 24 | 22 | 6 | Boîte / paquet | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Placage chrome] Chrome vert |
Loading...
Type | Rondelle conique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Type (application)
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles