Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WTPC-SUS-M14
Référence pièce
|
---|
WTPC-SUS-M14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type (application) | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 15.5 | 14 | 5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type | Rondelle conique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles coniques, utilisation en canal 5, le numéro d'article est le suivant: WTPC-SUS-M14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WTPC-SUS-M14.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Type (application)
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WTPC-316L-M16 |
WTPC-316L-M20 |
WTPC-316L-M8 |
WTPC-SUS-M16 |
WTPC-SUS-M18 |
WTPC-SUS-M20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type (application) | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17.5 | 16 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
11.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 22 | 20 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
4.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 9 | 8 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
2.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Configurations spéciales | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17.5 | 16 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
4.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 19.5 | 18 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
4.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Rondelle plate | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 22 | 20 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |