Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WTPI-ST-M12
Référence pièce
|
---|
WTPI-ST-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 14 | 12 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Non fourni] Textile |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle conique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles coniques 8°, utilisation pour faisceau, le numéro d'article est le suivant: WTPI-ST-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WTPI-ST-M12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WTPI-ST-M10 |
WTPI-ST-M16 |
WTPI-ST-M20 |
WTPI-ST3B-M10 |
WTPI-ST3B-M12 |
WTPI-ST3B-M16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 11 | 10 | 5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Non fourni] Textile | ||
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 17.5 | 16 | 7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Non fourni] Textile | ||
2.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 22 | 20 | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Non fourni] Textile | ||
202.86 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 11 | 10 | 5 | Boîte / paquet | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
224.52 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 14 | 12 | 6 | Boîte / paquet | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
100.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 17.5 | 16 | 7 | Boîte / paquet | [EN 1.0038 Équiv.] EN 1.0038 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir |