Rondelle ronde, ISO【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde, ISO
  • Remise sur volume
Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts. ISO standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSI-ST3B-M2.5
WSI-ST3W-M2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

0.04 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent2.72.50.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent noir

3.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent2.72.50.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate

Assistance technique