Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSI-ST-M16
Référence pièce
|
---|
WSI-ST-M16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde, ISO, le numéro d'article est le suivant: WSI-ST-M16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSI-ST-M16.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSI-310S-M16 |
WSI-310S-M20 |
WSI-310S-M6 |
WSI-ST-M18 |
WSI-ST-M2 |
WSI-ST-M2.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 17 | 16 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
6.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 21 | 20 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 19 | 18 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | |
3.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 2.2 | 2 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | |
2.02 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 2.7 | 2.5 | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |