Rondelle ronde, ISO【1-20,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle ronde, ISO
  • Remise sur volume
Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts. ISO standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSI-ST3W-M60

Référence pièce
WSI-ST3W-M60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

15.78 €

1 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent62609Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde, ISO, le numéro d'article est le suivant: WSI-ST3W-M60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSI-ST3W-M60.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSI-310S-M16
WSI-310S-M20
WSI-310S-M6
WSI-ST3W-M64
WSI-ST3W-M68
WSI-ST3W-M72
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

4.84 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A17163Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)[Non fourni] N/A

6.15 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A21203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)[Non fourni] N/A

0.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A6.461.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.)[Non fourni] N/A

26.19 €

1 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent66649Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

31.67 €

1 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent706810Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

34.11 €

1 6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent747210Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Chrome trivalent] Trivalent blanc

Assistance technique