Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSJS-SUS-M5
Référence pièce
|
---|
WSJS-SUS-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.5 | 5 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle circulaire, JIS (petite), le numéro d'article est le suivant: WSJS-SUS-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSJS-SUS-M5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
Matériau
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSJS-BR-M10 |
WSJS-BR-M2 |
WSJS-BR-M2.3 |
WSJS-SUS-M6 |
WSJS-SUS-M8 |
WSJS-SUSGJB-M10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | ||
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 2.3 | 2 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | |||
0.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | 2.6 | 2.3 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Non fourni] N/A | |||
0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
0.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | ||
141.98 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | Placage argent / cuivre / étain | 10.5 | 10 | 1.6 | Boîte / paquet | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Placage cuivre] Placage marron allemand |