Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-BR-M3 |
WS-BR-M4 |
WS-BR-M5 |
WS-BR-M6 |
WS-BR-M8 |
WS-BR-M10 |
WS-BR-M16 |
WS-BR-M20 |
WS-BR-M22 |
WS-BR-M25 |
WS-BRN-M3 |
WS-BRN-M4 |
WS-BRN-M5 |
WS-BRN-M6 |
WS-BRN-M8 |
WS-BRN-M10 |
WS-BRN-M13.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 3.3 | 3 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 4.5 | 4 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
3.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 5.3 | 5 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 6.5 | 6 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 8.5 | 8 | 0.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 10.5 | 10 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
0.54 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | NA | 17 | 16 | 1.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
2.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 21 | 20 | 1.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
2.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 23.5 | 22 | 1.5 | Boîte / paquet | NA | ||
4.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NA | 27 | 25 | 1.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | ||
3.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 3.3 | 3 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage nickel] Placage nickel | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 4.5 | 4 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage nickel] Placage nickel | ||
3.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Placage nickel | 5.3 | 5 | 0.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage nickel] Placage nickel | ||
0.16 € 0.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage nickel | 6.5 | 6 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage nickel] Placage nickel | ||
175.11 € | 2,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Placage nickel | 8.5 | 8 | 0.6 | Boîte / paquet | [Placage nickel] Placage nickel | ||
0.25 € 0.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage nickel | 10.5 | 10 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage nickel] Placage nickel | ||
129.08 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Placage nickel | 13.5 | 13.5 | 1 | Boîte / paquet | [Placage nickel] Placage nickel |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Laiton |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Traitement de surface (détaillé)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles