Grandes rondelles carrées【1-1,500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Grandes rondelles carrées
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSQL-ST-M10

Référence pièce
WSQL-ST-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

0.39 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile11102.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Non fourni] Textile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle carrée

Vous vous trouvez sur la page de Grandes rondelles carrées, le numéro d'article est le suivant: WSQL-ST-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSQL-ST-M10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSQL-316L-M20
WSQL-316L-M24
WSQL-316L-M30
WSQL-ST-M12
WSQL-ST-M14
WSQL-ST-M16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

9.06 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A22203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/A

20.18 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A27244Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/A

49.61 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A33304Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/A

1.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile14123.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Non fourni] Textile

2.97 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile16143.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Non fourni] Textile

2.48 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] Textile18164.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)EN 1.0330 équiv.-[Non fourni] Textile

Assistance technique