Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSQL-ST-M10
Référence pièce
|
---|
WSQL-ST-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 11 | 10 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelle carrée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Grandes rondelles carrées, le numéro d'article est le suivant: WSQL-ST-M10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSQL-ST-M10.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSQL-316L-M20 |
WSQL-316L-M24 |
WSQL-316L-M30 |
WSQL-ST-M12 |
WSQL-ST-M14 |
WSQL-ST-M16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 22 | 20 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
20.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 27 | 24 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
49.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 33 | 30 | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 14 | 12 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | |
2.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 16 | 14 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | |
2.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 18 | 16 | 4.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |