Rondelles en U【1-200 pièces par conditionnement】 (WSQU-STU-M8)

Rondelles en U WSQU-STU-M8
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: WSQU-STU-M8

Marque: SUNCO

Prix: 0.72

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Traitement de surface: Placage chromé brillant

D.I. d: 9 mm

Vis nominale (M): 8

Épaisseur T: 2.3 mm

Unité de vente: Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSQU-STU-M8

Référence pièce
WSQU-STU-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé)

0.72 €

1 Disponible 6 jours Placage chromé brillant982.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle carrée Matériau Acier
Matériau : acier EN 1.0330 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles en U, le numéro d'article est le suivant: WSQU-STU-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSQU-STU-M8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSQU-STAY-M10
WSQU-STAY-M12
WSQU-STAY-M16
WSQU-STAY-M8
WSQU-STU-M10
WSQU-STU-M12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé)

1.24 €

1 Disponible 6 jours Zingage11102.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Zingage à chaud] Zingage fondu

1.95 €

1 Disponible 6 jours Zingage14123.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Zingage à chaud] Zingage fondu

4.06 €

1 Disponible 6 jours Zingage18164.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Zingage à chaud] Zingage fondu

95.27 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Zingage982.3Boîte / paquet[Zingage à chaud] Zingage fondu

0.92 €

1 Disponible 6 jours Placage chromé brillant11102.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant

1.43 €

1 Disponible 6 jours Placage chromé brillant14123.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Placage chromé brillant

Assistance technique