Rondelle dentée, frein【1-60,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle dentée, frein
  • Remise sur volume
Refers to the shape of the teeth applied to the inside of the washer. The teeth embed into the material, helping to keep it from rotating. Rattling and loosening should be prevented by concurrent use of a flat washer, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TLWI-ST3W-M30

Référence pièce
TLWI-ST3W-M30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

2.75 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc3130-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle dentée, en forme de chrysanthème Type, rondelle dentée Profile à denture intérieure

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle dentée, frein, le numéro d'article est le suivant: TLWI-ST3W-M30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLWI-ST3W-M30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-ST3W-M4
TLWI-ST3W-M5
TLWI-ST3W-M6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

1.80 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A11

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-H[Non fourni] N/A8.48-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Non fourni] N/A15

1.76 €

1 Disponible 6 jours 10[Bronze phosphoreux] JIS-C5191R-HPlacage nickel3.23-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[Placage nickel] Placage nickel6.5

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc4.34-0.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc8.5

1.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc5.35-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc10

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc6.46-0.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[EN 1.1206 Équiv.] EN 1.1206 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc11

Assistance technique