Rondelle à crochet【1-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Rondelle à crochet
  • Remise sur volume
It has been used for locking. Features a nail-shaped protrusion cut from a portion outside the round flat washer, which can be bent to prevent turning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLW-SUS-M14

Référence pièce
PLW-SUS-M14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

2.07 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A1514-0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle à crochet

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle à crochet, le numéro d'article est le suivant: PLW-SUS-M14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLW-SUS-M14.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PLW-BR-M4
PLW-BR-M5
PLW-BR-M6
PLW-SUS-M16
PLW-SUS-M18
PLW-SUS-M20
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé)

2.45 €

1 Disponible 7 jours 10Laiton[Non fourni] N/A4.34-0.29Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A

1.12 €

1 Disponible 7 jours 10Laiton[Non fourni] N/A5.35-0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A

2.45 €

1 Disponible 7 jours 10Laiton[Non fourni] N/A6.56-0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--[Non fourni] N/A

2.07 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A1716-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

2.35 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A1918-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

2.66 €

1 Disponible 7 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A2120-1.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A

Assistance technique