Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WTNB-ST-M45
Référence pièce
|
---|
WTNB-ST-M45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 47 | 45 | - | 1.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelles à languette / deux languettes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle à languette double, le numéro d'article est le suivant: WTNB-ST-M45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WTNB-ST-M45.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Vis nominale (pouce)
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Type
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WTNB-316-M6 |
WTNB-316-M8 |
WTNB-316L-M12 |
WTNB-ST-M48 |
WTNB-ST-M5 |
WTNB-ST-M52 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Vis nominale (pouce) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 8.5 | 8 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
1.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 12.5 | 12 | - | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4401 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | [Non fourni] N/A | |
12.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 50 | 48 | - | 1.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | |
1.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 5.3 | 5 | - | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile | |
12.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | [Non fourni] Textile | 54 | 52 | - | 1.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | EN 1.0330 équiv. | - | [Non fourni] Textile |