Douille Joplax, série W (pour utilisation avec des tuyaux d'eau) (spécifications avec caoutchouc fluoré), type filetage mâle

Douille Joplax, série W (pour utilisation avec des tuyaux d'eau) (spécifications avec caoutchouc fluoré), type filetage mâle
Lightweight plastic joints for water piping. It is excellent in chemical resistance because fluorine rubber is used for all the sealing materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSV-2NR
TSV-3NR
TSV-4NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

7.91 €

5 5 jours Rc(PT)1/4

7.92 €

1 5 jours Rc(PT)3/8

7.92 €

5 5 jours Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Caoutchouc fluoré Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique