Douille à pièce de raccordement en PP, type à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSV-2P
TSV-3P
TSV-4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

9.44 €

1 5 jours Rc(PT)1/4

10.34 €

1 5 jours Rc(PT)3/8

9.31 €

5 7 jours Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal PP Matériau du joint Caoutchouc fluoré Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.7MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique