Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D2RV |
D2RV-E |
D2RV-G |
D2RV-L13 |
D2RV-L22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type actionneur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | Type bouton-poussoir à goupille | 0.49 | |
5.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | Type bouton-poussoir à goupille | 0.25 | |
5.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | Type bouton-poussoir à goupille | 0.98 | |
5.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Type levier à charnière simulé | 0.25 | ||
6.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | Type petit levier à rouleau à charnière | 0.49 |
Loading...
Forme de détecteur | Forme du levier (à poussée) | Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 100 | Forme du levier | Levier à charnière |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Structure de protection | CEI IP40 | Matériau du corps principal | Résine thermodurcissable |
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) | Jusqu'à 1 | Type de contact | Pôle simple normalement ouvert | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 200 | Courant nominal(A) | 0.25 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 10.3 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 15.9 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 27.8 | Type courant | CC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type actionneur
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles