Interrupteurs de base extrêmement petits / Forme J

Interrupteurs de base extrêmement petits / Forme J
  • Remise sur volume
[Features]
· Though ultra compact, high capacity opening and closing (7 A AC250V) possible snap action switch.
· It can be used in the applications wherein space efficiency is considered to be necessary

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J-7
J-7-V
J-7-V2
J-7-V3
J-7-V4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Type actionneur Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

31.13 €

1 6 jours Type plongeur-Plongeur supérieur~20.68.912.7Type bouton-poussoir à goupille1.37

23.31 €

1 Disponible 6 jours Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-Jusqu'à 11.711.4514.7Type levier court / à charnière0.49

21.55 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-Jusqu'à 12.711.4514.7Type levier à rouleau / à charnière0.33

20.50 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-Jusqu'à 12.911.4514.7Type levier à charnière0.29

20.50 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-Jusqu'à 14.511.4514.7Type levier long / à charnière0.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CA(V) 125 / 250 Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA
Structure de protection CEI IP40 Matériau du corps principal Thermoplastique Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Types de point de contact Rivet Matériau de contact Alliage d'argent Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 400 Courant nominal(A) 7 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 5.1
Type courant CA

Assistance technique