Interrupteurs de fin de course de petite taille à usage intensif / D4A-N (Numéros de référence)

Interrupteurs de fin de course de petite taille à usage intensif / D4A-N
Standards with improved sealing properties, shock resistance properties and strength tolerance

[Features]
· A double seal on the head, a complete gasket cover, and other features ensure a better seal.
· Wide standard operating temperature range (-40 to +100°C: standard type).
· Models with fluoro-rubber available for greater resistance to chemicals.
· Block mounting method also reduces downtime for maintenance.
· 4-circuit double-break models available for complex operations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4A-4510N

Référence pièce
D4A-4510N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Environnement Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF
(N▪m)
Taille de conduit Type détaillé Diamètre extérieur Type à rouleau Format contact

90.59 €

1 6 jours Type plongeurStandard / Résistance au froid[Plongeur à galet] Type à rouleauN/A--17.651.6-Double rupture à 4 circuits3000100/125VAC597.5-Type plongeur supérieur, type plongeurNA5.156±0.8-G1 / 2-φ11×5Rouleau en acier inoxydable2a2b

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::100 Acquisition d'agrément aux normes UL / GB (CCC) / CSA
Structure de protection IP67 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 300 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 42
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 44 Spécifications du câble - Matériau caoutchouc (racleur) -
Forme de boîte - Méthode de montage Montage avant/arrière Direction du fonctionnement Action rapide

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course de petite taille à usage intensif / D4A-N, le numéro d'article est le suivant: D4A-4510N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4A-4510N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D4A-1110N
D4A-1112N
D4A-1114N
D4A-1116N
D4A-4918N
D4A-4P01N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Environnement Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF
(N▪m)
Taille de conduit Type détaillé Diamètre extérieur Type à rouleau Format contact

301.82 €

1 7 jours Type plongeurStandard / Résistance au froid[Plongeur à galet] Type à rouleauN/A--17.651.6-Double rupture à 2 circuits5000Plus de 300VAC1097.5-Type plongeur supérieur, type plongeurNA5.156±0.8-1/2-14NPT--Rouleau en acier inoxydable1a1b

315.93 €

1 7 jours Type de tigeStandard--Ressort・Tige・Levier[Ressort + tige métallique] Fil, ressorts0.98-15Double rupture à 2 circuits5000Plus de 300VAC1097.5287Type tige flexibleNA---1/2-14NPTTige de fil en acier inoxydableφ1.8-1a1b

80.36 €

1 7 jours Type de tigeStandard---[Ressort + tige en résine] Tige en plastique1.47-15Double rupture à 2 circuits5000Plus de 300VAC1097.5106.5Type tige flexibleNA---1/2-14NPTTige en plastiqueφ7-1a1b

262.85 €

1 7 jours Type de tigeStandard---Ressort hélicoïdal (ressort intégral)1.47-15Double rupture à 2 circuits5000Plus de 300VAC1097.5106.5Type tige flexibleNA---1/2-14NPTRessort hélicoïdal en acier inoxydableφ6.5-1a1b

436.68 €

1 Jour même

Stock

Type levier de rotation (arbre uniquement)Standard / Résistance au froid----0.39-19Double rupture à 4 circuits3000100/125VAC5104.5-Type levier de rotation, type fonctionnement neutre centralNA--0.39G1 / 2---2a2b

91.92 €

1 6 jours Type levier de rotation (arbre uniquement)Standard----0.39-15Double rupture à 4 circuits3000100/125VAC5104.5-Type levier de rotation, type standardLED (CC)--0.39G1 / 2----

Assistance technique