Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4A-3110N
Référence pièce
|
---|
D4A-3110N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Taille de conduit | Type détaillé | Diamètre extérieur | Type à rouleau | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | Standard / Résistance au froid | [Plongeur à galet] Type à rouleau | N/A | - | - | 17.65 | 1.6 | - | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 97.5 | - | Type plongeur supérieur, type plongeur | NA | 5.1 | 56±0.8 | - | G1 / 2 | - | φ11×5 | Rouleau en acier inoxydable | 1a1b |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::100 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / GB (CCC) / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 300 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 42 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 44 | Spécifications du câble | - | Matériau caoutchouc (racleur) | - |
Forme de boîte | - | Méthode de montage | Montage avant/arrière | Direction du fonctionnement | Action rapide |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course de petite taille à usage intensif / D4A-N, le numéro d'article est le suivant: D4A-3110N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4A-3110N.
Configurer
Propriétés de base
Environnement
Type plongeur
Type à levier à galet
Types de forme de tige
Type détaillé
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Tension de fonctionnement nominale(V)
Courant nominal(A)
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m)
Taille de conduit
Diamètre extérieur
Type à rouleau
Format contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4A-1112N |
D4A-1114N |
D4A-1116N |
D4A-3114N |
D4A-3116N |
D4A-3301N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Taille de conduit | Type détaillé | Diamètre extérieur | Type à rouleau | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.93 € | 1 | 7 jours | Type de tige | Standard | - | - | Ressort・Tige・Levier | [Ressort + tige métallique] Fil, ressorts | 0.98 | - | 15 | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 97.5 | 287 | Type tige flexible | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Tige de fil en acier inoxydable | φ1.8 | - | 1a1b | ||
80.36 € | 1 | 7 jours | Type de tige | Standard | - | - | - | [Ressort + tige en résine] Tige en plastique | 1.47 | - | 15 | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 97.5 | 106.5 | Type tige flexible | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Tige en plastique | φ7 | - | 1a1b | ||
262.85 € | 1 | 7 jours | Type de tige | Standard | - | - | - | Ressort hélicoïdal (ressort intégral) | 1.47 | - | 15 | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 97.5 | 106.5 | Type tige flexible | NA | - | - | - | 1/2-14NPT | Ressort hélicoïdal en acier inoxydable | φ6.5 | - | 1a1b | ||
82.62 € | 1 | 6 jours | Type de tige | Standard / Résistance au froid | - | - | - | [Ressort + tige en résine] Tige en plastique | 1.47 | - | 15 | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 97.5 | 106.5 | Type tige flexible | NA | - | - | - | G1 / 2 | Tige en plastique | φ7 | - | 1a1b | ||
82.62 € | 1 | 6 jours | Type de tige | Standard / Résistance au froid | - | - | - | Ressort hélicoïdal (ressort intégral) | 1.47 | - | 15 | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 97.5 | 106.5 | Type tige flexible | NA | - | - | - | G1 / 2 | Ressort hélicoïdal en acier inoxydable | φ6.5 | - | 1a1b | ||
88.50 € | 1 | 6 jours | Type levier de rotation (arbre uniquement) | Standard / Résistance au froid | - | - | - | - | 0.39 | - | 15 | Double rupture à 2 circuits | 5000 | Plus de 300VAC | 10 | 104.5 | - | Type levier de rotation, type standard | Lampe au néon | - | - | 0.39 | G1 / 2 | - | - | - | 1a1b |