Interrupteur de fin de course compact / D4CC

Interrupteur de fin de course compact / D4CC
  • En promotion
  • Remise sur volume
Roller lever type with thickness of 16 mm. The cable connection is connector connection type with easy replacement of limit switch.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D4CC-1024
D4CC-3002
D4CC-3024
D4CC-3032
D4CC-4002
D4CC-4024
D4CC-4032
D4CC-4060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Diamètre extérieur Type à rouleau

57.16 €

1 Disponible 6 jours Type levier à rouleau (rotation)--Standard5.69-10±3-100/125VAC31.56538Modèle XS2F-A421-□ 90-F (pour CA)Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7NA--φ17.5×7Rouleau fritté sur base acier inoxydable

205.33 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A-11.771.8--30VDC ou moins1675-Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4NA328.5±1φ12×4.4Rouleau en acier inoxydable

198.10 €

1 7 jours Type levier à rouleau (rotation)--Standard5.69-10±3-30VDC ou moins31.56538Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7NA--φ17.5×7Rouleau fritté sur base acier inoxydable

194.13 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauDisponible-17.651.8-530VDC ou moins1657-Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4NA334.3±1φ12×4.4Rouleau en acier inoxydable

153.25 €

1 3 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A-11.771.8--30VDC ou moins1675-Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4Disponible328.5±1φ12×4.4Rouleau en acier inoxydable

210.93 €

132.89 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)--Standard5.69-10±3-30VDC ou moins31.56538Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7Disponible--φ17.5×7Rouleau fritté sur base acier inoxydable

158.39 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleauDisponible-17.651.8-530VDC ou moins1657-Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4Disponible334.3±1φ12×4.4Rouleau en acier inoxydable

153.25 €

121.07 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)--[Levier à rouleau central] Levier à rouleau central6.67-10±3-30VDC ou moins16110.7-Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC)Rouleau en acier inoxydable φ17.5 × 7Disponible--φ17.5×7Rouleau en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::70
Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA Structure de protection IP67 Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Courant nominal(A) 1
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 40 Spécification de la borne Connexion avec connecteurs Méthode de montage Montage sur surface avant
Direction du fonctionnement Action rapide Format contact 1c

Assistance technique