Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4CC-3032
Référence pièce
|
---|
D4CC-3032 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Diamètre extérieur | Type à rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.13 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | Disponible | - | 17.65 | 1.8 | - | 5 | 30VDC ou moins | 16 | 57 | - | Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC) | Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4 | NA | 3 | 34.3±1 | φ12×4.4 | Rouleau en acier inoxydable |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA | Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Courant nominal(A) | 1 |
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 40 | Spécification de la borne | Connexion avec connecteurs | Méthode de montage | Montage sur surface avant |
Direction du fonctionnement | Action rapide | Format contact | 1c |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course compact / D4CC, le numéro d'article est le suivant: D4CC-3032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4CC-3032.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Type à levier à galet
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Diamètre extérieur
Type à rouleau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4CC-1024 |
D4CC-3002 |
D4CC-3024 |
D4CC-4002 |
D4CC-4024 |
D4CC-4032 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Diamètre extérieur | Type à rouleau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.16 € | 1 | 6 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | 100/125VAC | 31.5 | 65 | 38 | Modèle XS2F-A421-□ 90-F (pour CA) | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | NA | - | - | φ17.5×7 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | ||
205.33 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | 11.77 | 1.8 | - | - | 30VDC ou moins | 16 | 75 | - | Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC) | Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4 | NA | 3 | 28.5±1 | φ12×4.4 | Rouleau en acier inoxydable | ||
198.10 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | 30VDC ou moins | 31.5 | 65 | 38 | Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC) | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | NA | - | - | φ17.5×7 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | ||
153.25 € | 1 | 3 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | 11.77 | 1.8 | - | - | 30VDC ou moins | 16 | 75 | - | Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC) | Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4 | Disponible | 3 | 28.5±1 | φ12×4.4 | Rouleau en acier inoxydable | ||
210.93 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | 5.69 | - | 10±3 | - | 30VDC ou moins | 31.5 | 65 | 38 | Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC) | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | Disponible | - | - | φ17.5×7 | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | ||
158.39 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | Disponible | - | 17.65 | 1.8 | - | 5 | 30VDC ou moins | 16 | 57 | - | Modèle XS2F-D421-□ 80-F (pour CC) | Rouleau en acier inoxydable φ12 × 4.4 | Disponible | 3 | 34.3±1 | φ12×4.4 | Rouleau en acier inoxydable |