Interrupteur de fin de course compact présenté dans un boîtier métallique [D4C] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteur de fin de course compact présenté dans un boîtier métallique [D4C]
  • Remise sur volume
Interrupteur de fin de course présenté dans un boîtier métallique
Leur finesse (16 mm) ainsi que leur format compact font de la gamme d'interrupteurs de fin de course D4C des outils très appréciés pour toutes les applications standard, en particulier celles soumises à des contraintes d'espace, ou lorsque les boîtiers, du fait de leur proéminence, risquent d'interférer avec le fonctionnement des machines. La triple étanchéité, le boîtier métallique robuste et les parties mobiles fabriquées avec précision garantissent quant à eux une durée de vie prolongée dans les environnements standard ou dans ceux caractérisés par la présence d'huile (modèles spéciaux).
• Fin (16 mm) et compact
• Boîtier métallique robuste
• Modèles avec connecteur M12 ou câble VCTF résistant à l'huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4C-1602

Référence pièce
D4C-1602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF
(N▪m)
Matériau caoutchouc (racleur) Forme de boîte Taille de conduit Spécification de la borne Longueur de cordon / câble
(m)
Type détaillé Diamètre extérieur Méthode de montage Type à rouleau Format contact Degré de protection (NEMA) Orientation de l'élément d'actionnement Finition du raccordement électrique Revêtement du boîtier Matériau du boîtier/corps Fonction de commutation Type de construction du boîtier Avec affichage du statut Manœuvre positive d'ouverture Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
(A)
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

68.91 €

1 6 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A--UL / CSAIP6711.771.8-4.8-Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.467-SJT(O)3m (0.75mm2 4 âmes, diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA328.5----Borne de masse (type charge générale) incluse3-φ12×4.4Montage sur surface avantRouleau fritté sur base acier inoxydable1c---------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::70

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course compact présenté dans un boîtier métallique [D4C], le numéro d'article est le suivant: D4C-1602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4C-1602.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D4C-1202
D4C-1203
D4C-1220
D4C-1633
D4C-1650
D4C-1720
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Angle maximal T.T
(deg)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF
(N▪m)
Matériau caoutchouc (racleur) Forme de boîte Taille de conduit Spécification de la borne Longueur de cordon / câble
(m)
Type détaillé Diamètre extérieur Méthode de montage Type à rouleau Format contact Degré de protection (NEMA) Orientation de l'élément d'actionnement Finition du raccordement électrique Revêtement du boîtier Matériau du boîtier/corps Fonction de commutation Type de construction du boîtier Avec affichage du statut Manœuvre positive d'ouverture Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
(A)
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

99.12 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A--TUV / ENIP6711.771.8-4.8-Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.467-Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA328.5----Borne de masse (type charge générale) incluse3-φ12×4.4Montage sur surface avantRouleau fritté sur base acier inoxydable1c---------------

99.12 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croiséN/A--TUV / ENIP6711.771.8-4.8-Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.467-Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA328.5----Borne de masse (type charge générale) incluse3-φ12×4.4Montage sur surface avantRouleau en acier inoxydable1c---------------

151.78 €

1 7 jours Type levier à rouleau (rotation)--Standard-TUV / ENIP675.69-25-65Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.46538Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA------Borne de masse (type charge générale) incluse3-Acier inoxydableMontage sur surface avantRouleau fritté sur base acier inoxydable1c---------------

70.87 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Joint, croisé, plongeurs à rouleauDisponible--UL / CSAIP6717.651.8-4.8-Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.449-SJT(O)3m (0.75mm2 4 âmes, diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA334.3----Borne de masse (type charge générale) incluse3-φ12×4.4Montage sur surface avantRouleau en acier inoxydable1c---------------

73.30 €

1 6 jours Type de tige---[Ressort + tige en résine] Tige en plastiqueUL / CSAIP671.47-15--Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.47380SJT(O)3m (0.75mm2 4 âmes, diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA------Borne de masse (type charge générale) incluse3Tige en nylonφ3.2Montage sur surface avant-1c---------------

84.58 €

1 6 jours Type levier à rouleau (rotation)--Standard-UL / CSAIP675.69-25-65Pôle simple bidirectionnel100012030VDC ou moins / 240/250VAC44017.46538SJT(O)5m (0.75mm2 4 âmes, diamètre extérieur fini 7.6mm)-NA------Borne de masse (type charge générale) incluse5-φ17.5×7Montage sur surface avantRouleau fritté sur base acier inoxydable1c---------------

Assistance technique