Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4C-2320
Référence pièce
|
---|
D4C-2320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Matériau caoutchouc (racleur) | Forme de boîte | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Type à rouleau | Format contact | Degré de protection (NEMA) | Orientation de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Fonction de commutation | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.02 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | - | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 100/125VAC | 5 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | Code résistant à l'huile VCTF 5m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | LED (rouge) | - | - | - | - | - | - | Borne de masse incluse | 5 | - | φ17.5×7 | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course compact présenté dans un boîtier métallique [D4C], le numéro d'article est le suivant: D4C-2320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4C-2320.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Joint de capots
Types de forme de tige
Degré de protection (NEMA)
Orientation de l'élément d'actionnement
Finition du raccordement électrique
Revêtement du boîtier
Matériau du boîtier/corps
Fonction de commutation
Type de construction du boîtier
Avec affichage du statut
Manœuvre positive d'ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Type
Forme de détecteur
Type à levier à galet
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Tension de fonctionnement nominale(V)
Courant nominal(A)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m)
Matériau caoutchouc (racleur)
Forme de boîte
Taille de conduit
Spécification de la borne
Longueur de cordon / câble(m)
Type détaillé
Diamètre extérieur
Méthode de montage
Type à rouleau
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4C-1202 |
D4C-1203 |
D4C-1220 |
D4C-3201 |
D4C-3202 |
D4C-3220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Matériau caoutchouc (racleur) | Forme de boîte | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Type à rouleau | Format contact | Degré de protection (NEMA) | Orientation de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Fonction de commutation | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.12 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | 3 | 28.5 | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | φ12×4.4 | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99.12 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | 3 | 28.5 | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | φ12×4.4 | Montage sur surface avant | Rouleau en acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
151.78 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | - | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | - | - | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | Acier inoxydable | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59.59 € | 1 | 94 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | LED (rouge) | 3 | 15.7 | - | - | - | - | Borne de masse incluse | 3 | Plongeur en acier inoxydable | φ10 | Montage sur surface avant | - | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
151.78 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | LED (rouge) | 3 | 28.5 | - | - | - | - | Borne de masse incluse | 3 | - | φ12×4.4 | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
162.98 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | - | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | LED (rouge) | - | - | - | - | - | - | Borne de masse incluse | 3 | - | φ17.5×7 | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |