Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4C-1203
Référence pièce
|
---|
D4C-1203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Matériau caoutchouc (racleur) | Forme de boîte | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Type à rouleau | Format contact | Degré de protection (NEMA) | Orientation de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Fonction de commutation | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.12 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | 3 | 28.5 | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | φ12×4.4 | Montage sur surface avant | Rouleau en acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course compact présenté dans un boîtier métallique [D4C], le numéro d'article est le suivant: D4C-1203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4C-1203.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type plongeur
Type à levier à galet
Types de forme de tige
Tension de fonctionnement nominale(V)
Type détaillé
Degré de protection (NEMA)
Orientation de l'élément d'actionnement
Finition du raccordement électrique
Revêtement du boîtier
Matériau du boîtier/corps
Fonction de commutation
Type de construction du boîtier
Avec affichage du statut
Manœuvre positive d'ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Courant nominal(A)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF(N▪m)
Matériau caoutchouc (racleur)
Forme de boîte
Taille de conduit
Spécification de la borne
Longueur de cordon / câble(m)
Diamètre extérieur
Méthode de montage
Type à rouleau
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4C-0050 |
D4C-1201 |
D4C-1202 |
D4C-1220 |
D4C-1224 |
D4C-1231 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Angle maximal T.T (deg) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement, OF (N▪m) | Matériau caoutchouc (racleur) | Forme de boîte | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Type à rouleau | Format contact | Degré de protection (NEMA) | Orientation de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Fonction de commutation | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.23 € | 1 | 7 jours | Type de tige | - | - | - | [Ressort + tige en résine] Tige en plastique | TUV / EN | IP67 | 1.47 | - | 15 | - | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | - | - | 40 | 17.4 | 49 | - | - | - | NA | - | - | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | - | Tige en nylon | φ3.2 | Montage sur surface avant | - | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
103.32 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | 3 | 15.7 | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | Plongeur en acier inoxydable | φ10 | Montage sur surface avant | - | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99.12 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | - | TUV / EN | IP67 | 11.77 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 67 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | 3 | 28.5 | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | φ12×4.4 | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
151.78 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | - | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 25 | - | 65 | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | - | - | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | Acier inoxydable | Montage sur surface avant | Rouleau fritté sur base acier inoxydable | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
149.92 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | - | TUV / EN | IP67 | 5.69 | - | 10±3 | - | 60 | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 65 | 38 | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | Type haute sensibilité | NA | - | - | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | - | - | Montage sur surface avant | - | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
112.00 € | 1 | 3 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Joint, goupille, plongeurs | Disponible | - | - | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | Pôle simple bidirectionnel | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 240/250VAC | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | Code résistant à l'huile VCTF 3m (0.75mm2 4 âmes diamètre extérieur fini 7.6mm) | - | NA | 3 | 24.9 | - | - | - | - | Borne de masse (type charge générale) incluse | 3 | Plongeur en acier inoxydable | φ10 | Montage sur surface avant | - | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |