Petits interrupteurs enfermés / D4E-N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Petits interrupteurs enfermés / D4E-N
Meets the needs such as light, thin, short and compact model, high durability and high seal with further improvement in performance of D4E.

[Features]
· Improved snap action property, high durability by changing lever ratio of spring of built-in switch board.
· Excellent in dust resistance, oil resistance by using a cover for built-in switch.
· Moreover, high durability of seal cap of plunger.
· Connector system capable of reducing the maintenance time at the time of wiring (screw tightening terminals also available that one is accustomed to use)
· Micro load type can be used in controlling electronic circuit by metal clad contacts.
· Mold terminal type, mold terminal with operation display light type are also available in the spring tightening method.
・No difference in mounting pitch and characteristics between D4E-N and D4E models.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4E-1A21N

Référence pièce
D4E-1A21N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Forme du levier Acquisition d'agrément aux normes Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Spécification de la borne Diamètre extérieur Fonction Méthode de montage Type à rouleau

128.57 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A-Rouleau unidirectionnel verticalCE11.771.5100/125VAC532.9331.4±0.8Système de serrage par vis, cordon inclus, tiroir droitφ11×4.7Double isolation, format général avec cordonMontage latéral / montage sur panneauRouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard / Résistant à l'huile / Étanche aux poussières Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Structure de protection IP67 Type de contact Pôle simple bidirectionnel Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 18 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 46
Spécifications du câble Code huile VCTF 3m (3 âmes, diamètre fini : φ7mm) Témoin NA Longueur de cordon / câble(m) 3
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Sens à droite Type détaillé Type saillant droit pour connecteur (petit interrupteur étanche) Format contact 1c

Vous vous trouvez sur la page de Petits interrupteurs enfermés / D4E-N, le numéro d'article est le suivant: D4E-1A21N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4E-1A21N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D4E-1A00N
D4E-1A10N
D4E-1B10N
D4E-1B20N
D4E-1C10N
D4E-1C20N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Forme du levier Acquisition d'agrément aux normes Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Spécification de la borne Diamètre extérieur Fonction Méthode de montage Type à rouleau

110.90 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A-Rouleau unidirectionnel verticalCE11.771.5100/125VAC / 30VDC ou moins132.9331.4±0.8Système de connecteur CAφ11×4.7-Montage latéral / montage sur panneauRouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable

110.90 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à galetN/A-Rouleau unidirectionnel verticalCE11.771.5100/125VAC / 30VDC ou moins132.9331.4±0.8Système de connecteur CCφ11×4.7-Montage latéral / montage sur panneauRouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable

81.81 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croiséN/A-Rouleau unidirectionnel verticalCE11.771.5100/125VAC / 30VDC ou moins132.9331.4±0.8Système de connecteur CCφ11×4.7-Montage latéral / montage sur panneauRouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable

89.60 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croiséN/A-Rouleau unidirectionnel verticalUL / CE / CSA11.771.5100/125VAC532.9331.4±0.8Système de serrage par vis, cordon non inclusφ11×4.7Double isolation, format général sans cordonMontage latéral / montage sur panneauRouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable

106.87 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurN/A--CE11.771.5100/125VAC / 30VDC ou moins132.9325.4±0.8Système de connecteur CCφ7.8-Montage latéral / montage sur panneauBouton-poussoir en acier inoxydable

79.22 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurN/A--UL / CE / CSA11.771.5100/125VAC532.9325.4±0.8Système de serrage par vis, cordon non inclusφ7.8Double isolation, format général sans cordonMontage latéral / montage sur panneauBouton-poussoir en acier inoxydable

Assistance technique