Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4E-1G20N
Référence pièce
|
---|
D4E-1G20N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Forme du levier | Acquisition d'agrément aux normes | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Spécification de la borne | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Type à rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.10 € | 1 | 7 jours | Type levier à rouleau (rotation) | - | - | Standard | [Levier à rouleau à charnière] Levier à charnière / à rouleau | UL / CE / CSA | 3.92 | 2 | 100/125VAC | 5 | 43.4 | 4 | 23.1±0.8 | Système de serrage par vis, cordon non inclus | φ9.5×4.0 | Double isolation, format général sans cordon | Montage latéral | Rouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard / Résistant à l'huile / Étanche aux poussières | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 18 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 46 |
Spécifications du câble | Code huile VCTF 3m (3 âmes, diamètre fini : φ7mm) | Témoin | NA | Longueur de cordon / câble(m) | 3 |
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Sens à droite | Type détaillé | Type saillant droit pour connecteur (petit interrupteur étanche) | Format contact | 1c |
Vous vous trouvez sur la page de Petits interrupteurs enfermés / D4E-N, le numéro d'article est le suivant: D4E-1G20N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4E-1G20N.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Joint de capots
Forme du levier
Type
Forme de détecteur
Type à levier à galet
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Tension de fonctionnement nominale(V)
Courant nominal(A)
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Spécification de la borne
Diamètre extérieur
Fonction
Méthode de montage
Type à rouleau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4E-1A21N |
D4E-1B10N |
D4E-1B20N |
D4E-1C10N |
D4E-2A20N |
D4E-2D20N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Forme du levier | Acquisition d'agrément aux normes | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Spécification de la borne | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Type à rouleau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.57 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | Rouleau unidirectionnel vertical | CE | 11.77 | 1.5 | 100/125VAC | 5 | 32.9 | 3 | 31.4±0.8 | Système de serrage par vis, cordon inclus, tiroir droit | φ11×4.7 | Double isolation, format général avec cordon | Montage latéral / montage sur panneau | Rouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable | ||
81.81 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé | N/A | - | Rouleau unidirectionnel vertical | CE | 11.77 | 1.5 | 100/125VAC / 30VDC ou moins | 1 | 32.9 | 3 | 31.4±0.8 | Système de connecteur CC | φ11×4.7 | - | Montage latéral / montage sur panneau | Rouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable | ||
89.60 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé | N/A | - | Rouleau unidirectionnel vertical | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | 100/125VAC | 5 | 32.9 | 3 | 31.4±0.8 | Système de serrage par vis, cordon non inclus | φ11×4.7 | Double isolation, format général sans cordon | Montage latéral / montage sur panneau | Rouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable | ||
106.87 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | N/A | - | - | CE | 11.77 | 1.5 | 100/125VAC / 30VDC ou moins | 1 | 32.9 | 3 | 25.4±0.8 | Système de connecteur CC | φ7.8 | - | Montage latéral / montage sur panneau | Bouton-poussoir en acier inoxydable | ||
108.80 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | Rouleau unidirectionnel vertical | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | 100/125VAC | 0.1 | 32.9 | 3 | 31.4±0.8 | Système de serrage par vis, cordon non inclus | φ11×4.7 | Double isolation, type micro-charge sans cordon | Montage latéral / montage sur panneau | Rouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable | ||
48.58 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Joint, plongeurs à rouleau | Disponible | - | Rouleau unidirectionnel vertical | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | 100/125VAC | 0.1 | 32.9 | 3 | 41.3±0.8 | Système de serrage par vis, cordon non inclus | φ11×4.7 | Double isolation, type micro-charge sans cordon | Montage latéral | Rouleau en alliage fritté sur base acier inoxydable |