Interrupteurs enfermés semi-compacts / D4MC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs enfermés semi-compacts / D4MC
Seal switch with improved strength, dust proof property and drip proof property

[Features]
· Seal switch with high durability of 10 million times or more and high repeatability due to built-in micro switch.
· Operation position is same as Z type in case of panel fitting type.
· Possible to use in applications requiring more strength, dust proof properties and drip proof properties than micro switch.
· Resin hardened mold terminals are also available.
· Approved by UL, CCC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4MC-2020

Référence pièce
D4MC-2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Diamètre extérieur Type à rouleau

53.00 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)--[Levier à rouleau à charnière] Levier court / à charnière / à rouleau2.94-48.541Levier en acier inoxydable R41240±1φ12.7×7.5Rouleau en plastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard / Étanche aux poussières Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Acquisition d'agrément aux normes UL / GB (CCC) Structure de protection IP67 Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Tension de fonctionnement nominale(V) 30VDC ou moins / 240/250VAC
Courant nominal(A) 10 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 55 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 21.7
Spécification de la borne Vis de borne (petite vis de liaison M4 - rondelle dentée interne incluse -) Direction de retrait du cordon / câble (méthode) Aucun type de câble

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs enfermés semi-compacts / D4MC, le numéro d'article est le suivant: D4MC-2020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4MC-2020.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D4MC-1000
D4MC-2000
D4MC-3030
D4MC-5000
D4MC-5020
D4MC-5040
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Diamètre extérieur Type à rouleau

39.60 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)--[Levier à charnière] Levier à charnière1.67-48.572.7Levier en acier inoxydable R72.7425±1--

47.37 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)--[Levier à rouleau à charnière] Levier à charnière / à rouleau1.96-48.563.7Levier en acier inoxydable R63.7540±12φ12.7×7.5Rouleau en plastique

43.69 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)--[Levier à rouleau à charnière] Levier court à rouleau à charnière à fonctionnement unidirectionnel2.94-48.546.6Levier en acier inoxydable R46.6250±1φ12.7×7.5Rouleau en plastique

72.68 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauN/A-5.881.64721.8Bouton-poussoir en acier inoxydable521.8±1.2φ8.4-

81.03 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneauN/A-5.881.64733.4Rouleau en acier inoxydable533.4±1.2φ12.7×5Rouleau en acier inoxydable

81.03 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneauN/A-5.881.64733.4Rouleau en acier inoxydable533.4±1.2φ12.7×5Rouleau en acier inoxydable

Assistance technique