Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4MC-2020
Référence pièce
|
---|
D4MC-2020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Diamètre extérieur | Type à rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.00 € | 1 | 7 jours | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier à rouleau à charnière] Levier court / à charnière / à rouleau | 2.94 | - | 48.5 | 41 | Levier en acier inoxydable R41 | 2 | 40±1 | φ12.7×7.5 | Rouleau en plastique |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard / Étanche aux poussières | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | UL / GB (CCC) | Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 30VDC ou moins / 240/250VAC |
Courant nominal(A) | 10 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 55 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 21.7 |
Spécification de la borne | Vis de borne (petite vis de liaison M4 - rondelle dentée interne incluse -) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Aucun type de câble |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs enfermés semi-compacts / D4MC, le numéro d'article est le suivant: D4MC-2020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4MC-2020.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Joint de capots
Forme du levier
Type
Forme de détecteur
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Détails de l'élément détecteur
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Diamètre extérieur
Type à rouleau
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4MC-1000 |
D4MC-2000 |
D4MC-3030 |
D4MC-5000 |
D4MC-5020 |
D4MC-5040 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Diamètre extérieur | Type à rouleau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.60 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier à charnière] Levier à charnière | 1.67 | - | 48.5 | 72.7 | Levier en acier inoxydable R72.7 | 4 | 25±1 | - | - | ||
47.37 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier à rouleau à charnière] Levier à charnière / à rouleau | 1.96 | - | 48.5 | 63.7 | Levier en acier inoxydable R63.7 | 5 | 40±12 | φ12.7×7.5 | Rouleau en plastique | ||
43.69 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier à rouleau à charnière] Levier court à rouleau à charnière à fonctionnement unidirectionnel | 2.94 | - | 48.5 | 46.6 | Levier en acier inoxydable R46.6 | 2 | 50±1 | φ12.7×7.5 | Rouleau en plastique | ||
72.68 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneau | N/A | - | 5.88 | 1.6 | 47 | 21.8 | Bouton-poussoir en acier inoxydable | 5 | 21.8±1.2 | φ8.4 | - | ||
81.03 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneau | N/A | - | 5.88 | 1.6 | 47 | 33.4 | Rouleau en acier inoxydable | 5 | 33.4±1.2 | φ12.7×5 | Rouleau en acier inoxydable | ||
81.03 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneau | N/A | - | 5.88 | 1.6 | 47 | 33.4 | Rouleau en acier inoxydable | 5 | 33.4±1.2 | φ12.7×5 | Rouleau en acier inoxydable |