Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D5A-5210
Référence pièce
|
---|
D5A-5210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type plongeur | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Précision de répétition | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598.50 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | IP67 | 0.49 | - | 0.1 | 12 | 8 | 20 | Plongeur céramique type plongeur à goupille R4.85 | Disponible | 1.5 | 10.5±0.4 | - | 1 | Pré-câblé | Type sortie 2 lignes sans contact (sortie PNP, type mince) | - | Montage sur surface avant | 1μm ou moins | - |
Loading...
Forme de détecteur | Type plongeur | Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard / Résistance au froid |
---|---|---|---|---|---|
Joint de capots | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::75 | Type de contact | Isolation mutuelle bidirectionnelle |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 30VDC ou moins | Spécifications du câble | Cordon résistant à l'huile φ3 0.08mm2 2 âmes |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs haute précision / D5A, le numéro d'article est le suivant: D5A-5210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D5A-5210.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Diamètre extérieur
Type
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Courant nominal(A)
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Spécification de la borne
Longueur de cordon / câble(m)
Direction de retrait du cordon / câble (méthode)
Type détaillé
Méthode de montage
Précision de répétition
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D5A-3210 |
D5A-3300 |
D5A-3310 |
D5A-7410 |
D5A-8511 |
D5A-8512 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type plongeur | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | Précision de répétition | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.98 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | IP67 | 0.49 | - | 0.1 | - | - | 21.5 | Plongeur céramique type plongeur à goupille R4.85 | Disponible | 1.5 | 6.5 | Type connecteur M8 (contact non inclus) | 1 | Pré-câblé | Type sortie 2 lignes sans contact (sortie PNP M8) | M8X0.5 | Montage sur panneau | 1μm ou moins | 1b (NF uniquement, spécification NO non incluse) | ||
377.65 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | IP67 | 0.98 | - | 0.01 | - | - | 16.5 | Plongeur céramique type plongeur à goupille R4.85 | NA | 1.5 | 6.5 | Type connecteur M8 (avec point de contact) | 1 | Pré-câblé | Type sortie de contact (contact B M8) | M8X0.5 | Montage sur panneau | 1μm ou moins | 1b (NF uniquement, spécification NO non incluse) | ||
575.98 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | IP67 | 0.98 | - | 0.1 | - | - | 21.5 | Plongeur céramique type plongeur à goupille R4.85 | Disponible | 1.5 | 6.5 | Type connecteur M8 (contact non inclus) | 1 | Pré-câblé | Type sortie 2 lignes sans contact (sortie PNP M8) | M8X0.5 | Montage sur panneau | 1μm ou moins | NF uniquement, spécification NO non incluse | ||
940.92 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Goupille, plongeurs | IP67 | 2.45 | 1 | 0.1 | - | - | 45 | Type plongeur à billes (bille carbure de 1/8 pouce) | Disponible | 2 | 4.4 | Type connecteur M16 (contact inclus / contact non inclus) | 1 | Pré-câblé | Type sortie 2 lignes sans contact (sortie PNP M16) | M16X0.5 | Montage sur panneau | 3μm ou moins | - | ||
726.25 € | 1 | 7 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Type plongeur supérieur φ8 | Disponible | 5 | 21±0.4 | - | 3 | Pré-câblé | Type sortie 2 fils sans contact (sortie PNP, type limité) | - | Montage sur surface avant | 3μm ou moins | - | ||
219.13 € | 1 | 6 jours | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | IP67 | 3.93 | 1 | 0.1 | 30 | 16 | 45 | Type plongeur supérieur φ8 | Disponible | 5 | 21±0.4 | - | 5 | Pré-câblé | Type sortie 2 fils sans contact (sortie PNP, type limité) | - | Montage sur surface avant | 3μm ou moins | - |