Interrupteurs tactiles / D5B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs tactiles / D5B
  • Remise sur volume
For detecting object from multiple directions

[Features]
· Multi-application tactile switch to detect the object from multiple direction.
· Slow actions switch structure
· Contact with metallic plating and high contact reliability due to micro load.
· Direct input to microcomputer and programmable controller is possible.
· Three type of M5, M8, M10 with small outer diameter.
· Panel fitting system with easy fitting
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D5B-1011

Référence pièce
D5B-1011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Types de forme de tige Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Course maximale T.T
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Témoin Spécification de la borne Longueur de cordon / câble
(m)
Type détaillé Diamètre extérieur Antenne Format contact

31.59 €

1 6 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur hémisphériqueN/A-1.470.31.033.3Forme du plongeur hémisphérique (plongeur en résine) R4.5Type connecteur M101Interrupteur tactile, plongeur en résineM10X0.5-1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::70
Structure de protection IP67 Type de contact Isolation mutuelle bidirectionnelle Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Tension de fonctionnement nominale(V) 30VDC ou moins Courant nominal(A) 0.03
Détails de l'élément détecteur Cordon résistant à l'huile φ3 0.08mm2 2 âmes Direction du fonctionnement Action lente

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs tactiles / D5B, le numéro d'article est le suivant: D5B-1011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D5B-1011.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D5B-1013
D5B-1015
D5B-1023
D5B-1511
D5B-1513
D5B-1533
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Types de forme de tige Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Course maximale T.T
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Témoin Spécification de la borne Longueur de cordon / câble
(m)
Type détaillé Diamètre extérieur Antenne Format contact

133.93 €

1 4 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur hémisphériqueN/A-1.470.31.033.3Forme du plongeur hémisphérique (plongeur en résine) R4.5Type connecteur M103Interrupteur tactile, plongeur en résineM10X0.5-1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

211.75 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur hémisphériqueN/A-1.470.31.033.3Forme du plongeur hémisphérique (plongeur en résine) R4.5Type connecteur M105Interrupteur tactile, plongeur en résineM10X0.5-1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

174.88 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur coniqueN/A-1.470.31.039.3Forme du plongeur conique (plongeur en résine) R0.9Type connecteur M103Interrupteur tactile, plongeur en résineM10X0.5-1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

174.88 €

1 7 jours Type de tige--[Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts courts)0.051430111.1Wire spring type stainless steel wire, φ0.6Type connecteur M101Interrupteur tactile, fil en acier inoxydableM10X0.5Disponible1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

174.88 €

1 7 jours Type de tige--[Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts courts)0.051430111.1Wire spring type stainless steel wire, φ0.6Type connecteur M103Interrupteur tactile, fil en acier inoxydableM10X0.5Disponible1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

143.15 €

1 7 jours Type de tige--[Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts longs)0.051430111.1Wire spring type stainless steel wire, φ0.6Type connecteur M103Interrupteur tactile, fil en acier inoxydableM10X0.5Disponible1b (NF uniquement, spécification NO non incluse)

Assistance technique