Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D5B-5015
Référence pièce
|
---|
D5B-5015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Types de forme de tige | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Course maximale T.T (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Témoin | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Antenne | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.38 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Plongeur hémisphérique | N/A | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 24.5 | Forme du plongeur hémisphérique (plongeur en résine) R2.15 | Type connecteur M5 | 5 | Plongeur en résine | M5X0.5 | - | NF uniquement, spécifications de contact NO non incluses |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Type de contact | Isolation mutuelle bidirectionnelle | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 30VDC ou moins | Courant nominal(A) | 0.03 |
Détails de l'élément détecteur | Cordon résistant à l'huile φ3 0.08mm2 2 âmes | Direction du fonctionnement | Action lente |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs tactiles / D5B, le numéro d'article est le suivant: D5B-5015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D5B-5015.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Types de forme de tige
Antenne
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Témoin
Spécification de la borne
Longueur de cordon / câble(m)
Type détaillé
Diamètre extérieur
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D5B-1023 |
D5B-1511 |
D5B-1513 |
D5B-5021 |
D5B-5511 |
D5B-5513 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Types de forme de tige | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Course maximale T.T (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Témoin | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Antenne | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.88 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Plongeur conique | N/A | - | 1.47 | 0.3 | 1.0 | 39.3 | Forme du plongeur conique (plongeur en résine) R0.9 | Type connecteur M10 | 3 | Interrupteur tactile, plongeur en résine | M10X0.5 | - | 1b (NF uniquement, spécification NO non incluse) | ||
174.88 € | 1 | 7 jours | Type de tige | - | - | [Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts courts) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Wire spring type stainless steel wire, φ0.6 | Type connecteur M10 | 1 | Interrupteur tactile, fil en acier inoxydable | M10X0.5 | Disponible | 1b (NF uniquement, spécification NO non incluse) | ||
174.88 € | 1 | 7 jours | Type de tige | - | - | [Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts courts) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | Wire spring type stainless steel wire, φ0.6 | Type connecteur M10 | 3 | Interrupteur tactile, fil en acier inoxydable | M10X0.5 | Disponible | 1b (NF uniquement, spécification NO non incluse) | ||
154.93 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Plongeur conique | N/A | - | 0.74 | 0.3 | 0.8 | 27 | Forme du plongeur conique (plongeur en résine) R0.5 | Type connecteur M5 | 1 | Plongeur en résine | M5X0.5 | - | NF uniquement, spécifications de contact NO non incluses | ||
160.88 € | 1 | 7 jours | Type de tige | - | - | [Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts courts) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Fil en acier inoxydable de type ressort à fil, φ0.4 | Type connecteur M5 | 1 | Câble en acier inoxydable | M5X0.5 | Disponible | NF uniquement, spécifications de contact NO non incluses | ||
126.19 € | 1 |
Jour même
Stock | Type de tige | - | - | [Ressort + tige métallique] Fil, ressorts (ressorts courts) | 0.05 | 11 | 22 | 64.1 | Fil en acier inoxydable de type ressort à fil, φ0.4 | Type connecteur M5 | 3 | Câble en acier inoxydable | M5X0.5 | Disponible | NF uniquement, spécifications de contact NO non incluses |