Petits interrupteurs enfermés / SHL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Petits interrupteurs enfermés / SHL
[Features]
· Compact general-purpose horizontal type
· Series of micro load types is also made.
· Built-in coil spring system switch boasting high durability in robust, precise die-cast case.
· Compact and can be used in applications wherein single usage of micro switch is very unsafe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHL-Q55-01

Référence pièce
SHL-Q55-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Type détaillé Diamètre extérieur Méthode de montage

68.32 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauN/A-9.811.530VDC ou moins / 100/125VAC0.573.538.9--Bouton-poussoir en acier inoxydable234±0.8Type micro-chargeφ7.8Montage sur panneau / latéral

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Acquisition d'agrément aux normes TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA Structure de protection IP67 Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 17.5
Témoin NA Direction du fonctionnement Action rapide Format contact 1c

Vous vous trouvez sur la page de Petits interrupteurs enfermés / SHL, le numéro d'article est le suivant: SHL-Q55-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHL-Q55-01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SHL-Q2155-01
SHL-Q2255
SHL-Q2255-01
SHL-W2155
SHL-W255
SHL-W55
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Type plongeur Joint de capots Forme du levier Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Type détaillé Diamètre extérieur Méthode de montage

70.43 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneauN/A-9.811.5100/125VAC / 30VDC ou moins0.573.538.9--Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7243±0.8Type micro-chargeφ11×4.7Montage sur panneau / latéral

100.10 €

1 7 jours Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneauN/A-9.811.5250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1573.538.9--Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7243±0.8Forme généraleφ11×4.7Montage sur panneau / latéral

69.31 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur[Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneauN/A-9.811.5100/125VAC / 30VDC ou moins0.573.538.9--Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7243±0.8Type micro-chargeφ11×4.7Montage sur panneau / latéral

92.00 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)--[Levier à rouleau à charnière] Levier à charnière / à rouleau2.5513250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1542.540.951-Rouleau fritté en acier inoxydable φ9.5 × 4.05.533.5±1Forme générale-Montage latéral

100.10 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)--[Levier à rouleau à charnière] Levier court / à charnière / à rouleau3.928250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1542.540.931-Rouleau fritté en acier inoxydable φ9.5 × 4.0333±1Forme générale-Montage latéral

72.61 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)--[Levier à charnière] Levier court / à charnière3.148250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1542.540.935-Levier en acier inoxydable321.5±1Forme générale-Montage latéral

Assistance technique