Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SHL-D55
Référence pièce
|
---|
SHL-D55 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.37 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 30VDC ou moins / 125VDC / 250VDC / 100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC | 15 | 73.5 | 38.9 | - | VCTF 3 âmes, diamètre fini φ7mm | Bouton-poussoir en acier inoxydable | 2 | 34±0.8 | Forme générale | - | Montage sur panneau / latéral |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 17.5 |
Témoin | NA | Direction du fonctionnement | Action rapide | Format contact | 1c |
Vous vous trouvez sur la page de Petits interrupteurs enfermés / SHL, le numéro d'article est le suivant: SHL-D55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHL-D55.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Forme du levier
Tension de fonctionnement nominale(V)
Diamètre extérieur
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Courant nominal(A)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Type détaillé
Méthode de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SHL-D55-01 |
SHL-Q2155 |
SHL-Q2155-01 |
SHL-Q2255 |
SHL-Q2255-01 |
SHL-Q55-01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.25 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 100/125VAC / 30VDC ou moins | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | VCTF 3 âmes, diamètre fini φ7mm | Bouton-poussoir en acier inoxydable | 2 | 34±0.8 | Type micro-charge | - | Montage sur panneau / latéral | ||
70.43 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 15 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7 | 2 | 43±0.8 | Forme générale | φ11×4.7 | Montage sur panneau / latéral | ||
70.43 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 100/125VAC / 30VDC ou moins | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7 | 2 | 43±0.8 | Type micro-charge | φ11×4.7 | Montage sur panneau / latéral | ||
100.10 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 15 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7 | 2 | 43±0.8 | Forme générale | φ11×4.7 | Montage sur panneau / latéral | ||
69.31 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 100/125VAC / 30VDC ou moins | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7 | 2 | 43±0.8 | Type micro-charge | φ11×4.7 | Montage sur panneau / latéral | ||
68.32 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 100/125VAC / 30VDC ou moins | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Bouton-poussoir en acier inoxydable | 2 | 34±0.8 | Type micro-charge | φ7.8 | Montage sur panneau / latéral |