Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHL-Q2155-01 |
SHL-Q2255-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Méthode de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.43 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau croisé monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 30VDC ou moins / 100/125VAC | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7 | 2 | 43±0.8 | Type micro-charge | φ11×4.7 | Montage sur panneau / latéral | ||
69.31 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à rouleau monté sur panneau | N/A | - | 9.81 | 1.5 | 30VDC ou moins / 100/125VAC | 0.5 | 73.5 | 38.9 | - | - | Rouleau en alliage fritté inoxydable φ11 × 4.7 | 2 | 43±0.8 | Type micro-charge | φ11×4.7 | Montage sur panneau / latéral |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | Structure de protection | IP67 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 1000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 17.5 |
Témoin | NA | Direction du fonctionnement | Action rapide | Format contact | 1c |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type plongeur
Forme du levier
Tension de fonctionnement nominale(V)
Type
Forme de détecteur
Joint de capots
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Courant nominal(A)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Type détaillé
Diamètre extérieur
Méthode de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles