Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
1VE-10CA2-13 |
1VE-10CA2-13-C |
1VE-10CA-13 |
1VE-10N |
1VE-10N-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Forme du levier | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Type détaillé | Direction du fonctionnement | Type manchon | Type à rouleau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.04 € | 1 | 6 jours | [Autre] Type bras à rouleau de came | - | - | Standard | [Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, diamètre extérieur fini 2.6-3.4mm | Type rotation bidirectionnelle (fonctionnement bilatéral) | Un interrupteur intégré | Rotation bidirectionnelle | Manchon en caoutchouc pour code en vinyle unique | Bras à rouleau en acier inoxydable (jeu 360° pris en charge) | ||
61.56 € | 1 | 6 jours | [Autre] Type bras à rouleau de came | - | - | Standard | [Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, diamètre extérieur fini φ6.6-φ7.6 | Type rotation bidirectionnelle (fonctionnement bilatéral) | Un interrupteur intégré | Rotation bidirectionnelle | Manchon en caoutchouc pour cordon sous caoutchouc en vinyle | Bras à rouleau en acier inoxydable (jeu 360° pris en charge) | ||
51.35 € | 1 | 6 jours | [Autre] Type bras de came | - | - | Standard | [Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras | 6.69 | - | 30 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306, diamètre extérieur fini 2.6-3.4mm | Type rotation bidirectionnelle (fonctionnement bilatéral) | Un interrupteur intégré | Rotation bidirectionnelle | Manchon en caoutchouc pour code en vinyle unique | - | ||
46.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Joint, plongeurs | Disponible | - | - | 22.26 | 2 | - | 53 | 26.3 | 39 | - | JIS C 3306, diamètre extérieur fini 2.6-3.4mm | - | Interrupteur intégré 1 pièce, plongeur en acier inoxydable | NA | Manchon en caoutchouc pour code en vinyle unique | - | |
41.72 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Joint, plongeurs | Disponible | - | - | 22.26 | 2 | - | 53 | 26.3 | 39 | - | JIS C 3306, diamètre extérieur fini φ6.6-φ7.6 | - | Interrupteur intégré 1 pièce, plongeur en acier inoxydable | NA | Manchon en caoutchouc pour cordon sous caoutchouc en vinyle | - |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard / Résistant à l'huile / Étanche aux poussières | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP60 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 150 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 240/250VAC | Courant nominal(A) | 10 |
Direction de retrait du cordon / câble (méthode) | Ouverture et fermeture de capuchon de conduit |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de détecteur
Type plongeur
Joint de capots
Type à levier à galet
Forme du levier
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Type détaillé
Direction du fonctionnement
Type manchon
Type à rouleau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles