Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WLG2-55LD |
WLG2-LD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.56 € | 1 | 6 jours | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Double rupture à 2 circuits | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 125VDC / 100/125VAC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rouleau fritté type acier inoxydable φ17.5×7 | Diode électroluminescente (LED) | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type tolérance environnementale, type surcourse, type haute sensibilité / 80°, étanchéité, interrupteur intégré | φ17.5×7 | - | Montage bidirectionnel (avant/arrière) | Action rapide | 1a1b | ||
64.77 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | N/A | Standard | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | Double rupture à 2 circuits | 1000 | 120 | 30VDC ou moins / 125VDC / 100/125VAC | 10 | 40±0.7 | 60 | 94.1 | 38 | - | Rouleau fritté type acier inoxydable φ17.5×7 | Diode électroluminescente (LED) | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type tolérance environnementale, type surcourse, type haute sensibilité / 80°, étanchéité, interrupteur intégré | φ17.5×7 | - | Montage bidirectionnel (avant/arrière) | Action rapide | 1a1b |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type plongeur
Types de forme de tige
Tension de fonctionnement nominale(V)
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Longueur de cordon / câble(m)
Fonction
Type
Forme de détecteur
Taille du corps principal
Environnement
Joint de capots
Type à levier à galet
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Courant nominal(A)
Spécifications du câble
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Taille de conduit
Spécification de la borne
Type détaillé
Diamètre extérieur
Méthode de montage
Direction du fonctionnement
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles