Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WLCL-2NLD-N
Référence pièce
|
---|
WLCL-2NLD-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.20 € | 1 | 6 jours | Type de tige | Standard | Standard | - | Disponible | - | Tiges métalliques variables | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA / EN | IP67 | 1.39 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 30VDC ou moins / 125VDC / 250VDC / 100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC | - | 40±0.7 | 42 | 94.1 | 25-140 | - | Tige en acier inoxydable φ3 ± 0.2 (longueur 160) | Diode électroluminescente (LED) | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau / levier) | φ3 ± 0.2 (longueur 160) | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course à 2 circuits / WL, le numéro d'article est le suivant: WLCL-2NLD-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLCL-2NLD-N.
Configurer
Propriétés de base
Type plongeur
Type à levier à galet
Tension de fonctionnement nominale(V)
Courant nominal(A)
Spécifications du câble
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Position de fonctionnement OP(mm)
Longueur de cordon / câble(m)
Type
Forme de détecteur
Taille du corps principal
Environnement
Joint de capots
Types de forme de tige
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Type de contact
Détails de l'élément détecteur
Témoin
Taille de conduit
Spécification de la borne
Type détaillé
Diamètre extérieur
Fonction
Méthode de montage
Direction du fonctionnement
Format contact
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WLCA12-2N-N |
WLCA12-2NLD-N |
WLCA12-2NLE-N |
WLD28-55-N |
WLD28-55LD-N |
WLD28-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Taille du corps principal | Environnement | Type plongeur | Joint de capots | Type à levier à galet | Types de forme de tige | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Angle jusqu'à la commutation, P.T. (deg) | Course maximale T.T (mm) | Type de contact | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Fréquence de fonctionnement de la machine (fois / min ou moins) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Courant nominal (A) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de levier R (mm) | Spécifications du câble | Détails de l'élément détecteur | Témoin | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Position de fonctionnement OP (mm) | Taille de conduit | Spécification de la borne | Longueur de cordon / câble (m) | Type détaillé | Diamètre extérieur | Fonction | Méthode de montage | Direction du fonctionnement | Format contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.53 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | Disponible | Leviers à rouleau variables | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Format jeu de pièces séparées, format général, format référence (rouleau variable / levier) | φ17.5×7 | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
80.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | Disponible | Leviers à rouleau variables | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | Diode électroluminescente (LED) | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau variable / levier) | φ17.5×7 | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
74.49 € | 1 |
Jour même
Stock | Type levier à rouleau (rotation) | Standard | Standard | - | Disponible | Leviers à rouleau variables | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CSA | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7 | Lampe au néon | - | - | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau variable / levier) | φ17.5×7 | Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué or | Montage 4 directions (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
90.69 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | Standard | Standard / Résistant à l'huile / Résistant à l'eau | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | Disponible | - | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rouleau fritté type acier inoxydable φ11.2×5 | NA | 5.6 | 44.5±0.8 | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type tolérance environnementale, type haute étanchéité | φ11.2 × 5 | Type jeu de pièces tête uniquement (type WL-7H400) | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
96.06 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | Standard | Standard / Résistant à l'huile / Résistant à l'eau | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | Disponible | - | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rouleau fritté type acier inoxydable φ11.2×5 | Diode électroluminescente (LED) | 5.6 | 44.5±0.8 | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type tolérance environnementale, type haute étanchéité | φ11.2 × 5 | Type jeu de pièces tête uniquement (type WL-7H400) | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b | ||
68.95 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | Standard | Standard | [Plongeur à galet] Supérieur, plongeur à rouleau | Disponible | - | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 16.67 | 1.7 | - | 39.5 | Double rupture à 2 circuits | 1500 | 120 | 100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC | 10 | 40±0.7 | 42 | 92.7 | - | - | Rouleau fritté type acier inoxydable φ11.2×5 | NA | 5.6 | 44.5±0.8 | G1 / 2 | Borne de masse non incluse | - | Type standard général, type charge générale | φ11.2 × 5 | Type jeu de pièces tête uniquement (type WL-7H400) | Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés) | Action rapide | 1a1b |