Interrupteurs de fin de course à 2 circuits / WL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteurs de fin de course à 2 circuits / WL
  • Remise sur volume
The 2-circuit limit switch with variety of models that can be selected matching to the usage environment and application.

[Features]
· Circuit will break without fail by using 2-circuit double-break.
· Structure suitable to IP67 due to O ring and/or cover seal.
· Overseas approval corresponding to the machines for export approved by UL, CSA, TUV, EN/IEC, CCC.
· Most suitable to machines for export.
· Optimum high accuracy type in controlling the position is available in all types.
· Movement till operation is less (about 5°) but repeatability is two times of standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WLNJ-TH-N

Référence pièce
WLNJ-TH-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Taille du corps principal Environnement Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Taille de conduit Spécification de la borne Longueur de cordon / câble
(m)
Type détaillé Diamètre extérieur Fonction Méthode de montage Direction du fonctionnement Format contact

68.21 €

1 Disponible 6 jours Type de tigeStandardStandard / Résistant à la chaleur-Disponible-[Ressort + tige métallique] Ressort hélicoïdal5~120UL / GB (CCC) / CQC / CSAIP671.4720±10--Double rupture à 2 circuits1000120100/125VAC / 240/250VAC / Plus de 300VAC1040±0.74268.7140±2.5-Bobine / ressort φ6.5NA--G1 / 2Borne de masse non incluse-Type tolérance environnementale, type résistance à la chaleurφ6.5 × 140-Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés)Action rapide1a1b

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de fin de course à 2 circuits / WL, le numéro d'article est le suivant: WLNJ-TH-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLNJ-TH-N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WLCA12-2N-N
WLCA12-2NLD-N
WLCA12-2NLE-N
WLRCA2-2N-N
WLSD-LD-N
WLSD2-N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Taille du corps principal Environnement Type plongeur Joint de capots Type à levier à galet Types de forme de tige Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Acquisition d'agrément aux normes Structure de protection Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Angle jusqu'à la commutation, P.T.
(deg)
Course maximale T.T
(mm)
Type de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Tension de fonctionnement nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Longueur de levier R
(mm)
Spécifications du câble Détails de l'élément détecteur Témoin Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Taille de conduit Spécification de la borne Longueur de cordon / câble
(m)
Type détaillé Diamètre extérieur Fonction Méthode de montage Direction du fonctionnement Format contact

71.53 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)StandardStandard-DisponibleLeviers à rouleau variables--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP6713.34-20-Double rupture à 2 circuits1500120250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1040±0.765.2±0.894.125-89-Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7NA--G1 / 2Borne de masse non incluse-Format jeu de pièces séparées, format général, format référence (rouleau variable / levier)φ17.5×7Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué orMontage 4 directions (avant / arrière / côtés)Action rapide1a1b

80.44 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)StandardStandard-DisponibleLeviers à rouleau variables--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP6713.34-20-Double rupture à 2 circuits1500120250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1040±0.765.2±0.894.125-89-Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7Diode électroluminescente (LED)--G1 / 2Borne de masse non incluse-Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau variable / levier)φ17.5×7Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué orMontage 4 directions (avant / arrière / côtés)Action rapide1a1b

74.49 €

1 Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)StandardStandard-DisponibleLeviers à rouleau variables--10~80UL / GB (CCC) / CSAIP6713.34-20-Double rupture à 2 circuits1500120250VDC / 125VDC / 100/125VAC / 30VDC ou moins / Plus de 300VAC / 240/250VAC1040±0.765.2±0.894.125-89-Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17.5 × 7Lampe au néon--G1 / 2Borne de masse non incluse-Type affichage du fonctionnement général, type standard (rouleau variable / levier)φ17.5×7Structure à barre transversale dotée d'un contact plaqué orMontage 4 directions (avant / arrière / côtés)Action rapide1a1b

54.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type levier à rouleau (rotation)StandardStandard-DisponibleTiges variables, leviers--10~80UL / GB (CCC) / CQC / CSAIP6713.34-20-Double rupture à 2 circuits1500120100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC1040±0.76094.1--Rouleau fritté type acier inoxydable φ17.5×7NA--G1 / 2Borne de masse non incluse-Type standard général, corps sans levierφ17.5×7-Montage 4 directions (avant / arrière / côtés)Action rapide, fonctionnement unilatéral pris en charge1a1b

96.87 €

1 36 jours Type plongeurStandardStandardPlongeur latéralDisponible---10~80UL / GB (CCC) / CQC / CSAIP6740.032.8--Double rupture à 2 circuits1500120100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC1040±0.74296.21-Plongeur en acier inoxydableDiode électroluminescente (LED)6.440.6±0.8G1 / 2Borne de masse non incluse-Type général, type affichage du fonctionnement, type, système diode électroluminescente (LED)2-M3.5-Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés)Action rapide1a1b

91.16 €

1 Disponible 6 jours Type plongeurStandardStandard[Plongeur supérieur] Rouleau latéral / plongeursDisponible---10~80UL / GB (CCC) / CQC / CSAIP6740.032.8--Double rupture à 2 circuits1500120100/125VAC / Plus de 300VAC / 240/250VAC1040±0.74296.2--Rouleau fritté base en acier inoxydable φ17 × 4.6NA5.654.2±0.8G1 / 2Borne de masse non incluse-Type standard général, type charge généraleφ17×4.6-Montage 4 directions tête (avant / arrière / côtés)Action rapide1a1b

Assistance technique